|
Minimalna odległość SRT jest obliczana według następującego wzoru:
S [mm] = (K [mm/ms] × T [ms]) + C [mm] + Z [mm]
S - Minimalna odległość między strefą zagrożenia a punktem detekcji K - Prędkość zbliżania: 1.6 mm/ms TSkaner: Konfigurowalny czas reakcji skanera laserowego bezpieczeństwa RSL 400 (RSL 400 TMach): Czas zatrzymania całego systemu
C: = 1200 mm - 0,4 * H Stałe związane z bezpieczeństwem do uwzględnienia penetracji do strefy niebezpiecznej przed uruchomieniem urządzenia ochronnego. CMin = 850 mm H - Wysokość pola ochronnego nad płaszczyzną odniesienia HMin = 15 * (d - 50), d = rozdzielczość urządzenia ochronnego HMax = 1000
Z – Dodatkowe odległości w przypadku laserowych skanerów bezpieczeństwa
|
W przypadku laserowych skanerów bezpieczeństwa norma IEC 61496-3 stanowi, że należy uwzględnić dodatkowe odległości:
- ZSM w celu skorygowania błędu pomiaru. Wartość ta zależy od urządzenia i jest podana w odpowiedniej instrukcji obsługi. W przypadku laserowego skanera bezpieczeństwa Leuze RSL 400 obowiązuje ZSM 100 mm dla promienia pola ochronnego ≤ 6,25 m i ZSM 120 mm dla promienia pola ochronnego > 6,25 m.
- ZREFL: Należy unikać stosowania retroreflektorów w płaszczyźnie wiązki poza granicą pola ochronnego. Jeśli nie jest to możliwe, należy dodać dodatkową odległość ZREFL wynoszącą 100 mm.
Uwaga dotycząca stosowania w pojazdach autonomicznych (AGV):
zgodnie z EN ISO 3691-4 „Wózki przemysłowe – Wymagania bezpieczeństwa i weryfikacja”, badanie urządzenia ochronnego musi również uwzględniać najbardziej niekorzystne warunki (np. obciążenie, nachylenie trasy transportowej) w połączeniu z parametrami określonymi dla wózka. W wyniku tych wymagań rozmiar pola ochronnego może się zwiększyć.