Absolutne enkodery obrotowe
Rozwiązania czujnikowe do bezwzględnego pozycjonowania kątowego
Enkodery do wykrywania ruchów obrotowych i pozycjonowania w maszynach oraz systemach
Enkodery obrotowe precyzyjnie wykrywają położenie i prędkość, oferując wszechstronne rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań w automatyce. W zależności od wymagań zastosowania można stosować enkodery obrotowe inkrementalne lub absolutne. Znajdują zastosowanie w wielu obszarach – od intralogistyki i robotyki, przez technikę pakowania oraz obróbkę drewna, po obrabiarki i przemysł motoryzacyjny.
Produkty są wytwarzane i testowane zgodnie z wysokimi europejskimi standardami jakości oraz dostępne na całym świecie. Do kluczowych cech należą szeroki zakres rozdzielczości, wysokie dopuszczalne obciążenie osiowe, a także łatwa obsługa i uruchomienie.
Korzyści dla Państwa
- Wysoka jakość produktów: Szeroki wybór czujników o wysokiej rozdzielczości i jakości sygnału, wyprodukowanych zgodnie z europejskimi normami jakości oraz zaprojektowanych tak, aby wytrzymać duże wibracje i obciążenia osiowe.
- Globalne wsparcie: Niezawodna pomoc ze strony działu wsparcia technicznego firmy Leuze – od doboru produktu po integrację z systemem sterowania.
- Rozwiązania dostosowane do potrzeb: Odpowiednie rozwiązanie czujnikowe dla każdego zastosowania – dostosowane do indywidualnych wymagań i warunków otoczenia, zapewniające wiarygodne wyniki pomiarów oraz wysoką niezawodność procesu.
- Ekonomiczne rozwiązania łączone Czujniki do zadań pomiarowych i pozycjonowania związanych z ruchami liniowymi oraz obrotowymi można rozpatrywać wspólnie i łączyć w skoordynowane rozwiązanie.
- Mniejsza liczba dostawców: Precyzyjne rozwiązania pozycjonujące z jednego źródła
Zastosowanie
Pakowanie: Regulacja prędkości i liczby obrotów głowicy nawijającej
Wymaganie:
W przypadku zautomatyzowanego owijania folią w celu zabezpieczenia transportowego prędkość i liczba obrotów głowicy nawijającej muszą być regulowane, aby zapewnić precyzyjne dopasowanie folii do ładunku.
Rozwiązanie:
Enkoder obrotowy absolutny serii EM 050 przekazuje wartości położenia do sterownika silnika za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu, w zależności od pożądanej rozdzielczości. Zapewnia to precyzyjną regulację prędkości, a w przypadku wersji wieloobrotowej – rejestrację liczby cykli.
Dostępne są różne warianty montażu dostosowane do różnych wałów i wymagań dotyczących rozdzielczości.
Pakowanie: Synchronizacja i regulacja prędkości gwiazdy napełniającej
Wymaganie:
Przenoszenie butelek z jednopasmowego przenośnika liniowego do obracających się elementów systemu, takich jak napełniarki lub zakręcarki, wymaga precyzyjnej synchronizacji prędkości obrotowej gwiazdy napełniającej. Jednocześnie zastosowany czujnik musi spełniać wysokie wymagania dotyczące czystości w systemach napełniających.
Rozwiązanie:
Enkoder obrotowy serii ES, zamontowany na osi koła utrzymującego butelki, wykrywa ruch obrotowy z wymaganą rozdzielczością oraz umożliwia precyzyjną regulację prędkości. Bezpośrednie połączenie z napędem, na przykład poprzez interfejs SSI, ułatwia integrację z układem sterowania.
Intralogistyka: Pozycjonowanie urządzenia podnoszącego w wózku widłowym
Wymaganie:
Aby sterować urządzeniem podnoszącym w wózku widłowym, pozycja wideł musi być wykrywana jednoznacznie i niezawodnie – nawet bezpośrednio po włączeniu, bez konieczności przeprowadzania wstępnego przejazdu referencyjnego.
Rozwiązanie:
Kompaktowy absolutny enkoder obrotowy z wałem drążonym można zamontować za pomocą kołnierza na wale napędowym w dolnej części urządzenia podnoszącego lub na tylnej części wideł, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Urządzenie to bezpośrednio wykrywa położenie i umożliwia niezawodne sterowanie ruchem podnoszenia bez konieczności kalibracji po uruchomieniu. Dostępne są różne interfejsy do podłączenia do napędu lub systemu sterowania pojazdem.
Obróbka metali i pakowanie: Sterowanie nawijaniem/odwijaniem zwojów blachy i rolek materiału
Wymaganie:
Aby zapewnić bezbłędne podawanie i odbieranie materiału, prędkość obrotowa rolki musi być precyzyjnie regulowana. Prędkość obrotową należy dostosowywać w zależności od poziomu napełnienia, aby zapewnić stały przepływ materiału. W tym celu należy wykrywać zarówno prędkość obrotową, jak i ich liczbę, aby w odpowiednim momencie uruchomić wymianę rolki.
Rozwiązanie:
Enkoder obrotowy można zazwyczaj zamontować bezpośrednio na osi napędzanej rolki za pomocą kołnierza. Enkoder serii EM wykrywa zarówno prędkość obrotową, jak i liczbę obrotów, a następnie przekazuje niezbędne dane do systemu sterowania za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu. Szeroki wybór wariantów montażu i opcji połączeń umożliwia elastyczną integrację z systemem.
Intralogistyka: Pozycjonowanie kół w układzie sterowania pojazdów AMR
Wymaganie:
W celu precyzyjnego sterowania torem jazdy pojazdów autonomicznych konieczne jest ciągłe wykrywanie zarówno położenia kątowego kół skrętnych, jak i prędkości obrotowej. Aktualna pozycja kierownicy musi być dostępna przez cały czas bez konieczności przeprowadzania jazdy referencyjnej.
Rozwiązanie:
Enkoder absolutny serii ES, zamontowany na uchwycie kółek obrotowych, w sposób ciągły wykrywa aktualną pozycję kierownicy i przekazuje ją do układu sterowania pojazdem. Umożliwia to precyzyjne sterowanie kierunkiem jazdy. Kolejny enkoder umieszczony na osi napędowej mierzy prędkość obrotową i umożliwia precyzyjną regulację prędkości pojazdu na trasie.
Obrabiarki: Sterowanie głowicą w giętarce do rur
Wymaganie:
W celu zapewnienia precyzyjnych procesów w produkcji rur kąt i położenie osi gięcia muszą być dokładnie wykrywane i kontrolowane. Ciągła i niezawodna kontrola procesu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stałej jakości produkcji.
Rozwiązanie:
Enkoder obrotowy absolutny serii ES wykrywa położenie kątowe osi gięcia z dużą dokładnością i umożliwia precyzyjne sterowanie procesem. Różne rozdzielczości i interfejsy zapewniają elastyczność w dostosowywaniu się do konkretnych wymagań – nawet w przypadku produkcji precyzyjnych elementów. Szeroki wybór wariantów montażowych pozwala również na łatwą integrację z maszyną.
Lista artykułów
Selektor produktów
- Seria: EM-M 058 SR
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
- Typ kołnierza: Kołnierz zaciskowy
- Wałpełny/wałpusty: Wał pełny
- Seria: EM-M 058 BB
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
- Typ kołnierza: Otwór nieprzelotowy
- Wałpełny/wałpusty: Wał pusty
- Seria: EM-M 058 CH
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
- Typ kołnierza: Kołnierz zaciskowy
- Wałpełny/wałpusty: Wał pełny
- Seria: EM-M 058 CL
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
- Typ kołnierza: Kołnierz zaciskowy
- Wałpełny/wałpusty: Wał pełny
- Seria: EM-M 058 SY
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
- Typ kołnierza: Kołnierz synchroniczny
- Wałpełny/wałpusty: Wał pełny
- Seria: EM-M 036 SI
- Średnica kołnierza: Ø 36 mm
- Typ kołnierza: Kołnierz pod serwomotor
- Wałpełny/wałpusty: Wał pełny
- Seria: EM-M 036 BB
- Średnica kołnierza: Ø 36 mm
- Typ kołnierza: Otwór nieprzelotowy
- Wałpełny/wałpusty: Wał pusty
- Seria: EM-M 036 RN
- Średnica kołnierza: Ø 36 mm
- Typ kołnierza: okrągły
- Wałpełny/wałpusty: Wał pełny
- Seria: EM-M 036 SY
- Średnica kołnierza: Ø 36 mm
- Typ kołnierza: Kołnierz pod serwomotor
- Wałpełny/wałpusty: Wał pełny
- Seria: EM-M 058 SF
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
- Typ kołnierza: Kołnierz zaciskowy
- Wałpełny/wałpusty: Wał pełny
- Seria: EM-M 058 SR
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
- Typ kołnierza: Kołnierz zaciskowy
- Wałpełny/wałpusty: Wał pełny
- Seria: EM-M 058 BB
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
- Typ kołnierza: Otwór nieprzelotowy
- Wałpełny/wałpusty: Wał pusty