Systemy pozycjonowania laserów
Przegląd
Korzyści dla Ciebie
- Realizacja zadań pozycjonowania o odległości do 120 m w intralogistyce: aplikacje z użyciem układnic do regałów, wózków samojezdnych (AGV) i systemów podnoszenia
- Doskonała możliwość integracji przy ograniczonym miejscu na montaż: niezwykle kompaktowa konstrukcja (105 x 68 x 75 mm) z najmniejszą martwą strefą (100 mm) wśród dostępnych na rynku czujników pozycjonowania.
- Maksymalna swoboda projektowania: łatwa implementacja również w nowoczesnych aplikacjach z ograniczoną ilością miejsca oraz w rozwiązaniach mobilnych i coraz mniejszych pojazdach. Płaskie powierzchnie obudowy bez konturów zakłócających.
- Możliwość realizacji zastosowania pozycjonowania aż do obszaru tuż przy czujniku: minimalny zakres pomiarowy, wynoszący do 100 mm – a z odbijającym lustrem jedynie kilka milimetrów – pozwala efektywnie wykorzystać dostępne miejsce
- Brak minimalnych odległości od optycznego transceivera danych dzięki pracy bez zakłóceń: pomiędzy czujnikiem pozycjonowania AMS a optycznym transceiverem danych DDLS nie występują wpływy (interferencje), co umożliwia pełną swobodę podczas projektowania i montażu
- Poziom wydajności dopasowany do Twojej aplikacji: w naszym portfolio z dwoma wariantami urządzeń (AMS 100i i AMS 300i) zawsze znajdziesz pasującą opcję
- Optymalizacja kosztów: AMS 100i zapewnia atrakcyjny stosunek ceny do jakości
- Elastyczny montaż: modułowe możliwości mocowania oraz proste wyrównanie gwarantują elastyczną i szybką instalację urządzenia
- Może być również stosowany w mroźniach i gorącym środowisku: warianty ze zintegrowanym ogrzewaniem urządzenia i optyki umożliwiają użycie w temperaturach od -30°C do +60°C
Cechy wyróżniające
Najbardziej kompaktowa konstrukcja z najmniejszą martwą strefą na rynku
Nowy czujnik pozycjonowania AMS 100i o wymiarach 105 x 68 x 75 mm i martwej strefie wynoszącej jedynie 100 mm jest najmniejszym urządzeniem tego typu na rynku. Zapewnia on konstruktorom maksymalną swobodę podczas projektowania: AMS 100i można bez trudu wdrożyć w nowoczesne aplikacje z ograniczoną ilością miejsca, w rozwiązania mobilne oraz coraz mniejsze pojazdy.
Ustalanie położenia może być realizowane aż do bliskiego zakresu 100 mm
Minimalny zakres pomiarowy do 100 mm, a z odbijającym lustrem – zaledwie kilka milimetrów, umożliwia dużą swobodę projektowania. Można realizować zadania pozycjonowania aż do samego czujnika. Dzięki temu dostępne miejsce jest efektywnie wykorzystywane.
Modułowe możliwości montażu i proste wyrównanie
AMS 100i jest dostępny z urządzeniem do wyrównywania lub bez niego. Dostępne są także dodatkowe możliwości mocowania, na przykład odbijające lustro i dwa uchwyty do montażu od spodu. Modułowość tych opcji montażowych sprawia, że AMS 100i można indywidualnie dopasowywać do różnych aplikacji.
Widoczne światło lasera pozwala łatwo wyrównać zdefiniowaną plamkę świetlną na przeciwległym reflektorze. Odbywa się to za pomocą dwóch śrub imbusowych.
Może być montowany bez zakłóceń bezpośrednio pod optycznym transceiverem danych
AMS 100i można montować bezpośrednio pod optycznym transceiverem danych DDLS 500i bez wpływu na urządzenia. Oba systemy mogą działać bez wzajemnych zakłóceń. Dzięki temu AMS 100i i DDLS 500i mogą być używane również w sytuacjach montażowych z ograniczoną ilością miejsca.
Aplikacje
Pozycjonowanie układnic do regałów w magazynach wysokiego składowania
Wymóg:
W magazynie wysokiego składowania o długości korytarza 120 m za pomocą układnicy do regałów mają być umieszczane i wyjmowane nośniki ładunku (skrzynie, kartony i palety). Automatyzacja sterowania musi być kontrolowana przez system czujników i aktuatorów. Nie należy stosować mechanicznych czujników odległości, które podlegają zużyciu lub mogą wykazywać błędy.
Rozwiązanie:
Określanie pozycji układnicy do regałów ma następować z użyciem systemu optycznego, który mierzy odległość między pojazdem a końcem korytarza. Nowy AMS 100i niezawodnie realizuje zadania pozycjonowania na odległości do 120 m i przekonuje prędkością przesuwu do 10 m/s oraz dokładnością +/- 2 mm. W odróżnieniu od systemów mechanicznych jest całkowicie odporny na zużycie.
Pozycje podnoszenia wózków przemysłowych/urządzeń do obsługi ładunków
Wymóg:
W przedsiębiorstwie produkcyjnym wózki AGV mają poruszać się po korytarzach powierzchni magazynowych i produkcyjnych. Do określania wysokości wysuwanych wideł urządzeń do obsługi ładunków używano dotąd mechanicznych czujników przemieszczenia. Zużycie i podatność na błędy podczas wnikania obiektów w mechaniczne czujniki linkowe znacząco obniżały niezawodność i dostępność tych pojazdów. Kompaktowy system optyczny ma za zadanie wyeliminować te problemy. Czujniki muszą być jak najlepiej zintegrowane oraz elastyczne pod względem mechanicznego mocowania na różnego rodzaju pojazdach, w jak największej liczbie różnych pozycji.
Rozwiązanie:
System optyczny – w ten sposób w nowym AMS 100i całkowicie wyeliminowano zużycie mechaniczne. Ponadto mierzy on tylko rzeczywistą odległość od określonego celu i nie podaje fałszywych pozycji w przypadku dostania się nośników ładunku lub materiału opakowaniowego na odcinek pomiarowy.
Nowy AMS 100i o wymiarach 105 x 68 x 75 mm i martwej strefie wynoszącej jedynie 100 mm jest najmniejszym czujnikiem do pozycjonowania na rynku. Spełnia on dzięki temu wymagania kompaktowości czujników, ponieważ pojazdy powinny być możliwie najmniejsze, a systemy czujników są często przebudowywane. Ponadto dzięki modułowej koncepcji AMS 100i zapewnia bardzo dużą elastyczność podczas montażu.
Optyczne czujniki pozycjonowania w systemach podnoszenia
Wymóg:
Oprócz układnic do regałów nośniki ładunku mają być umieszczane i wyjmowane również za pomocą elastycznie skalowanych systemów wózków wahadłowych. Zarówno same nośniki, jak i wózki mają być transportowane na różne poziomy z użyciem systemów podnoszenia.
Rozwiązanie:
Zadanie to można zrealizować za pomocą nowego optycznego czujnika pozycjonowania AMS 100i, który obsługuje różne zasięgi i mierzy dynamicznie oraz z wysoką dokładnością. Niewielki bliski zakres, wynoszący jedynie 100 mm, jest korzystny, ponieważ czujnik można zamontować bezpośrednio pod urządzeniem do obsługi ładunku. W przypadku szerokich urządzeń do obsługi ładunku aby zapobiegać przesunięciom (przechylaniu), można również zainstalować i obsługiwać równolegle dwa systemy pomiarowe. Również w tym wypadku kompaktowy czujnik pozycjonowania AMS 100i zapewnia atrakcyjny stosunek ceny do jakości.
Korzyści dla Ciebie
- Zintegrowana łączność: Wszystkie powszechnie używane magistrale Fieldbus są bezpośrednio zintegrowane z urządzeniem
- Konfiguracja bezpośrednio za pomocą sterownika: Konfiguracja następuje bezpośrednio za pomocą sterownika
- Automatyczne przesyłanie na nowe urządzenie: W razie wymiany wszystkie parametry są automatycznie przenoszone na nowe urządzenie przez magistralę fieldbus (z użyciem podtrzymania danych parametrów w narzędziach do projektowania)
- Liczne funkcje do wyboru: Możliwość wyboru licznych funkcji umożliwia optymalne dopasowanie do Twojego zastosowania. Interfejsy, ogrzewanie, zasięg
- Stała kontrola istotnych parametrów takich jak np. laser, temperatura, poziom odbioru, okno pozycji i prędkości. Umożliwia to wysłanie komunikatu przez system, zanim wystąpi awaria, dzięki czemu można przeprowadzić kontrolę i konserwację.
- Zintegrowane rozwiązanie montażowe do prostej regulacji i ustalania wybranego wyrównania
- Tryb równoległy bez zakłóceń dzięki optycznym transceiverom danych serii DDLS
Aplikacja
Ustalania położenia w intralogistyce za pomocą laserowego systemu pozycjonowania
Wymóg:
Układnica do regałów lub pojemniki na ładunki muszą być zorientowane do osi X (oś jazdy) i Y (oś podnoszenia) w odniesieniu do pozycji docelowej.
Rozwiązanie:
Laserowy czujnik pozycji AMS 300i szybko i z wysoką dokładnością bezwzględną określa odległości do ruchomych części systemu na dystansie do 300 m. W milisekundowych interwałach urządzenia udostępniają wartości pomiarowe dla dynamicznej regulacji za pośrednictwem wielu rodzajów interfejsów sieci przemysłowych Ethernet lub magistrali fieldbus.
Pionowe ustalania położenia skrzyń ładunkowych w intralogistyce
Wymóg:
Dla zapewnienia odpowiedniej dokładności składowania i pobierania palet pojemniki na ładunki muszą być precyzyjnie umieszczane na zadanej wysokości przy jednoczesnym zachowaniu powtarzalności procesu.
Rozwiązanie:
Laserowy czujnik pozycji AMS 300i dostarcza dane pomiarowe co 2 ms z dokładnością bezwzględną ±2 mm. Dane te mogą być przekazywane do układu sterowania za pomocą wielu rodzajów interfejsów.
Ustalanie położenia dźwigów za pomocą laserowego systemu pozycjonowania
Wymóg:
Suwnica lub wózek powinny być ustawione odpowiednio do pozycji docelowej. Nie ma możliwości przytwierdzenia taśmy do ustalania położenia z kodem kreskowym.
Rozwiązanie:
Laserowy system pozycjonowania AMS 300i szybko i z wysoką dokładnością bezwzględną określa odległości do ruchomych części systemu na dystansie do 300 m. W milisekundowych interwałach urządzenia udostępniają wartości pomiarowe do dynamicznego układu sterowania za pośrednictwem wielu rodzajów interfejsów sieci przemysłowych Ethernet lub magistrali fieldbus.
Pozycjonowanie podnośników i optyczna transmisja danych w przemyśle motoryzacyjnym
Wymóg:
Układnica do regałów lub podnośnik muszą zostać pozycjonowane odpowiednio do najeżdżającej palety w kierunku x (oś jezdna) i y (oś podnośna). Polecenia jazdy i dane pozycji mają być optycznie przesyłane do sterowania, aby zagwarantować wysoką dostępność systemu.
Rozwiązanie:
Do zapewniania dokładnego położenia używane są laserowe urządzenia do pomiaru odległości AMS 300i lub system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych BPS 300i. Czujniki fotoelektryczne do transmisji danych DDLS 500 pracują bez przesunięcia i bez zakłóceń, bezpośrednio przy urządzeniach AMS 300i. Wybierane zasięgi, interfejsy i protokoły zapewniają optymalne rozwiązania.
Przegląd danych technicznych
| Cecha | AMS 100i | AMS 300i |
| Zasięg | 0,1 – 120 m | 0,2 – 300 m |
| Dokładność | ± 2 mm | ±5 mm (±2 mm do 200 m) |
| Powtarzalność (3 Sigma) | 0,6 mm | 1,5 mm |
| Średnica plamki świetlnej | ≤80 mm | ≤220 mm |
| Maks. prędkość przesuwu | ≤10 m / s | ≤10 m / s |
| Napięcie zasilania | 18 – 30 V DC | 18 – 30 V DC |
| Pobór prądu | 250 mA bez ogrzewania / 500 mA z ogrzewaniem | 250 mA bez ogrzewania / 500 mA z ogrzewaniem |
| Nadajniki | Dioda laserowa, światło czerwone, długość fali 655 nm | Dioda laserowa, światło czerwone, długość fali 650 – 690 nm |
| Klasa lasera | Klasa lasera 2 zgodnie z EN 60825-1; CDRH | Klasa lasera 2 zgodnie z EN 60825-1; CDRH |
| Temperatura pracy | -5 – 60°C bez ogrzewania / -30 – 60 °C z ogrzewaniem | -5 – 50°C bez ogrzewania / -30 – 50 °C z ogrzewaniem |
| Stopień ochrony | IP 65 | IP 65 |
| Interfejsy | SSI, TCP/IP | PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, CANopen, EtherNet IP, EtherCAT, Ethernet, SSI, RS 232 / 422 / 485, Interbus |
| Dopuszczenia | CE, UL, CDRH, ISO 9001 | CE, UL, CDRH, ISO 9001 |