Skaner kompaktowy
DCR 100i
Czytnik kodów serii DCR 100i został opracowany z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych i umożliwia szybkie oraz dokładne rejestrowanie kodów kreskowych 1D i 2D. Dzięki prostemu wdrożeniu, intuicyjnemu oprogramowaniu i zaawansowanym algorytmom dekodowania, można go bezproblemowo zintegrować orazi zapewnić niezawodne odczyty w każdym środowisku.
Korzyści dla Państwa
- Niezawodny odczyt kodu za pomocą przetwornika obrazu CMOS 1,3 MP
- Elastyczność w zakresie odległości odczytu w polu odczytu dzięki ręcznej regulacji ostrości
- Obsługuje odczyt kodów DPM
- Łatwa konfiguracja dzięki zintegrowanemu wyzwalaczowi i przyciskom przyuczania
- Kompaktowa, solidna konstrukcja o stopniu ochrony IP64
Cechy wyróżniające
Przetwornik DCR 100i ma funkcję regulowanej ostrości w polu odczytu co umożliwia jego dostosowanie się do różnych odległości, rozmiarów kodów i powierzchni, zapewniając ostre obrazy, wysoką prędkość odczytu i skalowalne działanie w każdej aplikacji.
Cztery obszary ostrości i typowe odległości odczytu:
- HHD (hiper wysoka ostrość – bardzo krótki zasięg roboczy): 40-120 mm, przy szerokości modułu 0,08–0,18 mm
- HD (wysoka ostrość – krótki zasięg operacyjny): 60-300 mm, przy szerokości modułu 0,08 – 0,33 mm
- SR (standardowy zakres): 70-460 mm, przy szerokości modułu 0,127 – 0,33 mm
- LR (długi zasięg): 70-550 mm, przy szerokości modułu 0,127 – 0,33 mm
DCR 100i posiada automatyczny tryb, który reguluje ekspozycję, oświetlenie i ustawienia dekodowania bezpośrednio na poziomie urządzenia – bez użycia komputera – zapewniając szybki, dokładny i niezawodny odczyt w każdym środowisku.
Seria DCR 100i zapewnia łączność Ethernet i obsługuje protokoły przemysłowe – w tym Modbus i TCP/IP – a także RS 232, zapewniając płynną integrację z każdym systemem automatyzacji.
Zastosowanie
Precyzyjny odczyt kodów DPM na komponentach elektronicznych
Wymaganie:
W branży elektronicznej odczytywanie małych, zaawansowanych kodów DPM na układach scalonych (IC) i zespołach płytek drukowanych (PCBA) jest kluczowe dla śledzenia i kontroli jakości.
Rozwiązanie:
Czytnik kodów DCR 100i posiada dekodowanie DPM oraz ręcznie regulowaną ostrość, co umożliwia niezawodne rejestrowanie małych kodów.
Odczyt wielu kodów na opakowaniu
Wymaganie:
Każde opakowanie wtórne jest oznaczone zarówno kodem 1D jak i 2D. W celu zapewnienia jakości oba kody muszą zostać odczytane łącznie w ramach jednego procesu skanowania przed zapakowaniem grupy opakowań.
Rozwiązanie:
Czytnik kodów DCR 100i może jednocześnie odczytywać wiele kodów kreskowych i kodów 2D na opakowaniach. Jego przetwornik obrazu jest zoptymalizowany do montażu pionowego i zapewnia szerokie pole widzenia w poziomie oraz zoptymalizowane prędkości odczytu.
Precyzyjny odczyt kodów na przesuwających się opakowaniach
Wymaganie:
W branży opakowań precyzyjny odczyt kodów ma kluczowe znaczenie. Niezawodne śledzenie i kontrola jakości wymagają odczytywania wszystkich typów kodów przy ich wszystkich orientacjach.
Rozwiązanie:
DCR 100i wyposażony jest w przetwornik obrazu skanujący 120 klatek na sekundę (prędkość przenośnika do 2 m/s) oraz wysoce skuteczne zintegrowane oświetlenie. Urządzenie rejestruje kody kreskowe na poruszających się obiektach szybko i dokładnie, redukując błędy odczytu i zwiększając przepustowość w ramach wymagających aplikacji.
Właściwości techniczne
| Przegląd | |
| Dane optyczne | |
| Przetwornik obrazu | CMOS (Global Shutter) |
| Rozdzielczość | 1080 * 1280 (1,3 megapiksela) |
| Liczba klatek na sekundę | 120 FPS |
| Szybkość dekodowania | Tryb ciągłego odczytu: < 1m/s Tryb wyzwalający:< 2 m/s |
| Zasięg odczytu | 40 – 550 mm |
| Pole widzenia | 29° (H) x 34° (V) |
| Źródło światła | Dioda LED, czerwona |
| Klasa lasera | Klasa lasera 1 (IEC 60825-1:2014), czerwony |
| Dane elektryczne | |
| Napięcie zasilania | 12–28 V |
| Prąd roboczy | 500 mA ±10% (wartość typowa), 1000 mA ±10% (maks.) |
| Interfejsy | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 |
| Wejście cyfrowe | 1 wejście wyzwalacza |
| Wyjście przełączające | 2 wyjścia (dobry odczyt / brak odczytu) |
| Połączenie kablowe | • Pojedynczy przewód 0,3 m z gniazdem M12, 12-pinowym z kodowaniem A • Podwójny przewód 0,3 m z
|
| Dane mechaniczne | |
| Wymiary | 44 (szer.) × 53 (gł.) × 29 (wys.) mm |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Metalowa obudowa | Aluminium |
| Mocowanie | 2 gwinty M3 |
| Element mocujący | BT DCR 100 |
| Stopień ochrony | IP 64 |
DCR 200i
Twoje korzyści
- Łatwe i szybkie uruchomienie: Zintegrowany z WebConfig asystent szybko i łatwo prowadzi przez konfigurację, upraszczając przez to uruchomienie. W przypadku prostych zastosowań DCR 200i można również skonfigurować do zadań odczytu bez komputera, za pomocą dwóch przycisków na urządzeniu
- Kody można odczytać na różnych materiałach: Wymienne filtry polaryzacyjne i folie dyfuzyjne pozwalają zredukować zakłócające odbicia
- Wykrywanie nawet przy dużych prędkościach: Wysoka jakość odczytu i wydajne oświetlenie LED zapewniają dobre wyniki odczytu nawet przy dużych prędkościach obiektów lub częściowo uszkodzonych kodach.
- Atrakcyjne cenowo dzięki modułowej strukturze: Dzięki modularnej strukturze, DCR 200i można precyzyjnie dostosować do wymagań Twojego zastosowania pod względem zakresu funkcjonalnego i wydajności.
Cechy wyróżniające
Możliwość nieprzerwanego śledzenia produktów od produkcji aż do klienta staje się coraz bardziej istotna. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie alergenami w przypadku produktów spożywczych, kontrolę umieszczenia w branży farmaceutycznej, monitorowanie etykiet wysyłkowych w sektorze opakowaniowym, czy testowanie jakości produktów w przemyśle elektronicznym, szybka i niezawodna identyfikacja kodów 1D i 2D ma kluczowe znaczenie.
Czytnik kodów DCR 200i łączy w sobie prostą obsługę z wysoką wydajnością odczytu – nawet przy wymagających zadaniach odczytu – i tym samym zapewnia wsparcie w zakresie:
- Identyfikacja – upewnianie się, że na etykiecie nadrukowano oznaczenie produktu, kod kreskowy i/lub kod Data Matrix
- Track and Trace – śledzenie składników i zapakowanych produktów w trakcie produkcji.
Aplikacja
Odczyt kodów w obszarze produkcji
Wymaganie:
Podczas końcowego montażu kody są używane do śledzenia poszczególnych komponentów. Muszą one być odczytywane na przenośniku, czasami przy dużych prędkościach.
Rozwiązanie:
Dzięki wysokiej szybkości skanowania, czytniki kodów DCR 200i 1D-/2D umożliwiają odczyt kodów na szybko poruszających się obiektach. Ponadto dostępne są warianty optyki dla różnych zasięgów odczytu.
Kontrola kodów w produkcji części elektronicznych
Kontrola etykiet wysyłkowych w systemach transportowych i magazynowania
Kontrola kodów na opakowaniach produktów farmaceutycznych
Kontrola etykiet w przemyśle spożywczym
LSIS 220
LSIS 220 dzięki zoptymalizowanej optyce i rozdzielczości zapewnia duże rezerwy funkcjonalne dla niezawodnego odczytu kodów, nawet ruchomych. Szybko i niezawodnie wykrywa kody kreskowe, spiętrzone i 2D.
Twoje korzyści
- Ulepszona optyka dla większego pola odczytu i wykrywania ostrości w całym obszarze do krawędzi, zoptymalizowana rozdzielczość 844x640 pikseli do szybkiego odczytu kodu
- Wykrywanie kodów 2D, kodów spiętrzonych i kodów kreskowych
- Interfejs RS 232 lub USB
- Wejście przełączające (wyzwalacz)
- Wyzwalacz do ręcznej aktywacji i parametryzacji
- Dobrze nadaje się do zastosowań przemysłowych dzięki konstrukcji bez części poruszanych mechanicznie, trwałej obudowie metalowej ze szklaną szybą i stopniowi ochrony IP 65
- Bardzo mała konstrukcja, do montażu nawet w trudnych warunkach
Aplikacja
Ręczny odczyt kodów i odczyt kodów w trybie prezentacji
Wymaganie:
W procesach montażu, w których duże, różne elementy są przenoszone ręcznie, odczytywanie kodu musi być możliwe zarówno automatycznie, jak i ręcznie.
Rozwiązanie:Czytniki kodów LSIS 220 1D-/2D są wyposażone w różne opcje wyzwalacza do obsługi automatycznej i ręcznej.Lista artykułów
- Seria: DCR 100i
- Interfejs: RS 232, Ethernet
- Zasada przełączania: Tranzystor sprzężony optycznie, PNP, Tranzystor sp...
- Czytelne rodzaje kodów: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, C...
- Seria: DCR 100i
- Interfejs: RS 232, Ethernet
- Zasada przełączania: Tranzystor sprzężony optycznie, PNP, Tranzystor sp...
- Czytelne rodzaje kodów: Kod QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, ...
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Coda...
- Seria: DCR 100i
- Interfejs: RS 232, Ethernet
- Zasada przełączania: Tranzystor sprzężony optycznie, NPN, Tranzystor sp...
- Czytelne rodzaje kodów: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Seria: DCR 100i
- Interfejs: RS 232, Ethernet
- Zasada przełączania: Tranzystor sprzężony optycznie, NPN, Tranzystor sp...
- Czytelne rodzaje kodów: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: UPC, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 32, ...
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code...
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, C...
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: Code 32, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code ...
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: Codabar, 2/5 Interleaved, Code 128, Code 32, Code ...
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: Code 39, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code ...
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...