MLC 520-S wyjątkowo wąska konstrukcja
Te optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa typu 4/PL e są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest perfekcyjna integracja z konstrukcją maszyny. Odznaczają się one szczególnie wąską konstrukcją o szerokości 15,4 mm i precyzyjnym stopniowaniem długości co 30 mm. Dzięki wzornictwu eliminującemu martwe strefy można je optymalnie dostosować np. do otworów maszyn. Urządzenia posiadają blokadę uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES), kontrolę styczników (EDM) i umożliwiają łączenie kaskadowe.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 68 produktów
MLC520-S-14-150
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601015
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 150 mm
- Funkcje: Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES),...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-210
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601021
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 210 mm
- Funkcje: Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES),...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-270
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601027
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 270 mm
- Funkcje: Kontrola styczników (EDM), Automatyczne uruchomien...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-300
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601030
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
- Funkcje: Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES),...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-330
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601033
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 330 mm
- Funkcje: Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie, Bl...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-360
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601036
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 360 mm
- Funkcje: Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie, Bl...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-390
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601039
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 390 mm
- Funkcje: Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie, Bl...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-420
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601042
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 420 mm
- Funkcje: Kontrola styczników (EDM), Automatyczne uruchomien...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-450
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601045
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 450 mm
- Funkcje: Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES),...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-480
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601048
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 480 mm
- Funkcje: Kontrola styczników (EDM), Automatyczne uruchomien...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-510
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601051
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 510 mm
- Funkcje: Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES),...
- Aplikacja: Ochrona palców
MLC520-S-14-540
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68601054
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 540 mm
- Funkcje: Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie, Bl...
- Aplikacja: Ochrona palców
Dane artykułu z: 2.03.2026