AC-ABF10

Jednostka potwierdzająca

Numer produktu: 426290

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
AC-ABF11
Jednostka potwierdzająca
Numer artykułu: 50141871
Numer artykułu: 50141871

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Przeznaczony dla Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Funkcje Odblokowanie dla AOPDs z funkcją mutingu
Podświetlany przycisk resetowania
Resetowanie blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia
Przyciski resetowania Tak
Sygnalizator świetlny LED Tak
Prąd przełączający przez przycisk 1 ... 1.000 mA
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Masa netto 250 g
Materiał blachy zaciskowej Stal nierdzewna
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
Instrukcja obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf