AC-ABF70.INV.BB

Jednostka potwierdzająca

Numer produktu: 426299

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
Jednostka potwierdzająca
Numer artykułu: 426298
  • Przeznaczony dla: Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczają...
  • Sygnalizatorświetlny LED: Tak
  • Przyciski resetowania: Tak
  • zawarty: Jednostka potwierdzająca AC-ABF70.INV
Numer artykułu: 426298

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Funkcje Odblokowanie dla AOPDs z funkcją mutingu
Podświetlany przycisk resetowania
Resetowanie blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia
Przyciski resetowania Tak
Sygnalizator świetlny LED Tak
Prąd przełączający przez przycisk 1 ... 1.000 mA
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Połączenie z PLC
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Masa netto 250 g
Kolor obudowy czarny
szary
Materiał blachy zaciskowej Stal nierdzewna
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf