AC-CPB-IND
Jednostka potwierdzająca
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Przyciski resetowania | Tak |
| Sygnalizator świetlny LED | Tak |
| Prąd przełączający przez przycisk | 1 ... 1.000 mA |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
| Masa netto | 3.000 g |
| Materiał blachy zaciskowej | PMMA |
| Klasa ochrony | III |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |