AC-SCM6.2-BT
Moduł czujnika
| Przeznaczony dla | Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 330, MLD 530 |
| Okablowanie ochronne | Brak danych |
| Opór izolacji, min. | 1.000.000.000 Ω |
| Obciążenie prądem, maks. | 1 A |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Liczba przyłączy | 7 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs lokalny Połączenie zurządzeniem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 500 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 1 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | MS1 |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 2 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | MS2 |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 3 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | MS3 |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 4 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | MS4 |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Przyłącze zewnętrznego sygnalizatora świetlnego mutingu |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | LMP |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Przyłącze przycisku Start/Ponowne uruchomienie mutingu |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | RES |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 28 mm x 20,9 mm x 175 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 6 |
| Masa netto | 230 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Montaż w rowkach |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 80 °C |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |