ASKM2/SEe
Moduł sprzęgający
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | ASKM |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
| Napięcie zasilania UB | 19 ... 31,6 V |
| Pobór prądu (bez obciążenia), maks. | 45 mA |
| Pobór prądu z obwodu AS‑i | 270 mA |
| Rodzaj | Interfejs AS Safety at Work |
| Funkcja | Proces |
| Profil AS‑i | bezpieczny element podporządkowany |
| Adres elementu podporządkowanego | 1..31 programowalny, default=0 |
| Czas cyklu według specyfikacji AS-i | maks. 5 ms ms |
| Liczba przyłączy | 4 Piece(s) |
| Czujniki bezpieczeństwa z możliwością podłączenia (AOPD) | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-2 Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-4 |
| Liczba czujników bezpieczeństwa (AOPD) z możliwością podłączenia, maks. | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Przyłącze optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa SOLID-4, odbiornik |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Funkcja | Przyłącze optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa SOLID-2, odbiornik |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Funkcja | Przyłącze optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa SOLID, nadajnik |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Funkcja | Interfejs konfiguracyjny |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PBT z 30% GF |
| Masa netto | 71 g |
| Kolor obudowy | czarny szary |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Mocowanie zatrzaskowe Płyta montażowa |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Urządzenie programujące APG-02 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
| Stopień ochrony | IP 67, z płytą montażową ASKM1-MP |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | AS-i CSA TÜV Rheinland UL c TÜV Rheinland US |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |