BCL 22 S M 200
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
| Seria | BCL 2x |
| Funkcje | AutoConfig I/O Odczyt wielokrotny/MultiScan Porównanie zkodem referencyjnym Sterowanie bramy odczytu Tryb wyrównania Wskaźnik LED |
| Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharmacode |
| Prędkość skanowania, typowa | 1.000 scans/s |
| Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba | 63 Piece(s) |
| Odległość odczytu | 50 ... 260 mm |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 655 nm |
| Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Wielkość modułu | 0,2 ... 0,8 mm |
| Technika odczytu | Skanery liniowe z lustrem odbijającym |
| Prędkość skanowania | 1.000 scans/s |
| Rozproszenie wiązki | przez rotujące koło wieloboczne |
| Wylot wiązki światła | Odbijające lustro z boku |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Pobór prądu, maks. | 310 mA |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 2 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Prąd przełączający, maks. | 700 mA |
| Rodzaj | RS 232 |
| Funkcja | Proces |
| Protokół przesyłowy | nastawny |
| Rodzaj | RS 232 |
| Funkcja | Serwis |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z listwami ze złączami żeńskimi (10 + 6) |
| Długość przewodu | 800 mm |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 220 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2, -3 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |