BCL 90 CAT OF 100

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50035511

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria BCL 90
Funkcje Porównanie zkodem referencyjnym
Technologia Code Fragment
Tryb wyrównania
Wskaźnik LED
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Prędkość skanowania, typowa 800 scans/s
Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba 50 Piece(s)
Odległość odczytu 500 ... 2.100 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2007
Wielkość modułu 0,5 mm
Technika odczytu Skanery z lustrem obrotowym
Prędkość skanowania 600 ... 1.200 scans/s
Rozproszenie wiązki przez rotujące koło wieloboczne + silnik krokowy z lustrem
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 18 W
Liczba cyfrowych wejść przełączających 6 Piece(s)
Prąd wejściowy, maks. 10 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 4 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Rodzaj RS 232, RS 422, RS 485
Funkcja Proces
Protokół przesyłowy nastawny
Funkcja Proces
Protokół przesyłowy nastawny
Funkcja Proces
Protokół przesyłowy nastawny
Rodzaj RS 232
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Interfejs serwisowy
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Sub-HD
Oznaczenie na urządzeniu Host / Term
Liczba pinów 15 -pin
Typ male
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Sub-HD
Oznaczenie na urządzeniu I/O
Liczba pinów 15 -pin
Typ female
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 127,5 mm x 183 mm x 94 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 2.200 g
Kolor obudowy czarny, RAL 9005
czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Procedura kontrolna EMC według normy IEC 801
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 68.2.6
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.7.1 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf