BPS 34 S M 100 HT
System pozycjonowania kodów kreskowych
| Seria | BPS 30 |
| Funkcje | Rozszerzony zakres temperatur |
| MTTF | 104 years |
| Głębia ostrości | 90 ... 170 mm |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Klasa lasera | 2, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Forma sygnału wysyłanego | ciągły |
| Wylot wiązki światła | Z boku pod kątem 100° |
| Zakres pomiarowy | 0 ... 10.000.000 mm |
| Powtarzalność (3 Sigma) | 1 mm |
| Wydawanie wartości pomiarowej | 2 ms |
| Prędkość przesuwu maks. | 10 m/s |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Pobór prądu, maks. | 500 mA |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | VIN |
| Rodzaj | PROFIBUS DP |
| Funkcja | Proces |
| Rodzaj | RS 232 |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie Serwis |
| Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
| Rodzaj przyłącza | Sub-D |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 400 g |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |