CPR30-1200-b/R1

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 68312429

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 5 produktów
MLC530R20-1350
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68003213
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 20 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68003213

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T20-1200
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68000212
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 15 m
  • Rozdzielczość: 20 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
Numer artykułu: 68000212

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
KD S-M12-8A-P1-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135129
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 10.000 mm
Numer artykułu: 50135129

Dostępność od ręki

KD S-M12-5A-P1-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50133861
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 10.000 mm
Numer artykułu: 50133861

Dostępność od ręki

MSI-SR4B-01
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Numer artykułu: 547950
  • Aplikacja: Obwody wyłączenia awaryjnego
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zaciskśrubowy
  • Funkcje: Kontrola międzyobwodowa
Numer artykułu: 547950

Czas dostawy ok. 20 dni roboczych
Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Ochrona dłoni
Pakiet funkcji Wygaszanie
Funkcje 1-wiązkowa zredukowana rozdzielczość
2-wiązkowa zredukowana rozdzielczość
Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Funkcja ponownego uruchomienia nadpisania mutingu
Konfigurowalne wygaszanie ruchome
Konfigurowalne wygaszanie stałe
dodatkowy 2-kanałowy obwód wyłączający
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
Rozdzielczość 30 mm
Wysokość pola ochronnego 1.200 mm
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
Pobór prądu, maks. 160 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Tętnienie resztkowe -5 ... 5 %
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 10 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 20 mA
Opór wejściowy 1.200 Ω
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia AC/DC
Obciążenie prądem, maks. 3.000 mA
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 60 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania 0 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Czas reakcji 30 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Zaciski
Śrubunek kablowy M25
Liczba pinów 14 -pin
Funkcja Interfejs lokalny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 8 -pin
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,75 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 10 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 1.334 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 3.500 g
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
Przyuczanie
Elementy sterujące Przełączniki suwakowe
SafetyKey
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
Model 3D-CAD - CPR30-1200-b/R1 - zip