CPRT500/2-ml09/P1

Nadajnik/odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 68900080

Lista wyników: znaleziono 6 produktów
MLD510-RT3
Nadajnik-odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 66537200
  • Seria: MLD 500
  • Zasięg, maks.: 0,5 ... 6 m
  • Liczba wiązek: 3 Piece(s)
  • Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
Numer artykułu: 66537200

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLD-M003
Odbijające lustro
Numer artykułu: 66500200
  • Liczba wiązek: 3 Piece(s)
  • Odstęp wiązek: 400 mm
Numer artykułu: 66500200

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Kabel łączący
Numer artykułu: 50133887
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 01, wersja: osiowy, female
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 5 Piece(s)
  • Przyłącze 02, wersja: osiowy, male
Numer artykułu: 50133887

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
MSI-MD-FB
Interfejs mutingu
Numer artykułu: 549992
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Funkcje: sterowany sekwencyjnie muting 2-czujnikowy
  • Styki: OSSD
Numer artykułu: 549992

Dostępność od ręki

CB-M12-1500X-3GF/GM
Kabel łączący
Numer artykułu: 548051
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 01, wersja: osiowy, female
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 3 Piece(s)
  • Przyłącze 02, wersja: osiowy, male
Numer artykułu: 548051

Czas dostawy ok. 22 dni roboczych
BT-MSI-MD-FB-L
Uchwyt
Numer artykułu: 427303
  • Wersja elementu mocującego: Kątowniki kształt L
  • Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
  • Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
  • Materiałelementu mocującego: Metal
Numer artykułu: 427303

Dostępność od ręki

Pakiet funkcji Muting
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Zasięg 0 ... 6,5 m
Liczba wiązek 2 Piece(s)
Odstęp wiązek 500 mm
Rodzaj PROFIBUS DP
Funkcja Proces
Klasyfikacja V2
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 600 mm
Materiał płaszcza PUR
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832