CPSET-M06
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | CPSET |
| Wersja specjalna | Zintegrowany sygnalizator mutingu |
| Funkcje | 2 kanały transmisji, do wyboru Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Funkcja ponownego uruchomienia nadpisania mutingu Kontrola styczników (EDM) Sterowany czasowo 4-czujnikowy układ mutingu Wyjście dla sygnalizatora świetlnego muting muting równoległy 4-czujnikowy sterowany czasowo muting 2-czujnikowy |
| zintegrowany sygnalizator mutingu | Tak |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
| Zasięg | 0 ... 18 m |
| Liczba wiązek | 2 Piece(s) |
| Odstęp wiązek | 500 mm |
| Rodzaj czujników mutingu | Refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK |
| z kolumną montażową | Tak |
| Liczba czujników mutingu | 2 Piece(s) |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Dopuszczenia | c TÜV NRTL US c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |