CR14-1200S/MS

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 589192

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 2 produktów
MLC520R14-1200G
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68021112
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68021112

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T14-1200G
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68020112
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
Numer artykułu: 68020112

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Oprogramowanie diagnostyczne - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Podręcznik użytkownika - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrukcja obsługi - pdf