CR14-600M/BH

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 585106

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 4 produktów
MLC520R14-600H
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68012106
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68012106

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T14-600H
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68010106
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
Numer artykułu: 68010106

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
KD S-M12-5A-P1-150
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50137014
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 15.000 mm
Numer artykułu: 50137014

Dostępność od ręki

KD S-M12-8A-P1-150
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135130
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 15.000 mm
Numer artykułu: 50135130

Dostępność od ręki

Numer taryfy celnej 85365019
Oprogramowanie diagnostyczne - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Podręcznik użytkownika - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrukcja obsługi - pdf