CR50-900S

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 566509

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Kaskadowanie kaskadowanie łączone przewodowo, Guest
Aplikacja Ochrona dostępu
Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Rozdzielczość 50 mm
Wysokość pola ochronnego 900 mm
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Czas reakcji 10 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Kaskade Host
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 250 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 5 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał PUR
Liczba pinów 8 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 984 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 2.700 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
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
US 6,876,457 B