CR90-3000/BH5

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 589960

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 3 produktów
MLC520R90-3000
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68002930
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 90 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 3.000 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68002930

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T90-3000
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68000930
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 20 m
  • Rozdzielczość: 90 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 3.000 mm
Numer artykułu: 68000930

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
KD S-M12-5A-P1-150
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50137014
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 15.000 mm
Numer artykułu: 50137014

Dostępność od ręki

Numer taryfy celnej 85365019
Oprogramowanie diagnostyczne - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Podręcznik użytkownika - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrukcja obsługi - pdf