DCR85M2/R2-150-M12.8

Stacjonarny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50131581

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
DCR55M2/R2-150-M12.8
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu: 50136784
  • Seria: DCR 55
  • Interfejs: RS 232
  • Zasada przełączania: Tranzystor, NPN
  • Czytelne rodzaje kodów: 2/5 Hong Kong
Numer artykułu: 50136784

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria DCR 85
Funkcje oprogramowania Odczyt z kodów 1D
Odczyt z kodów 2D
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Australian Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Composite
GS1 Databar
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Kod Aztec
Kod QR
Korea Post
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharmacode
Planet
Postnet
Telepen
UK Royal Mail
UPU ID Tags
Odległość odczytu 20 ... 300 mm
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 960 px
Wielkość modułu 0,076 ... 0,5 mm
Napięcie zasilania UB 3,3 ... 5,5 V, DC
Pobór prądu, maks. 350 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Element przełączający Tranzystor, NPN
Rodzaj RS 232
Funkcja Proces
Prędkość transmisji 9.600 ... 115.200 Bd
Format danych nastawny
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 39 mm x 25 mm x 55,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 70 g
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf