EI-P 058 CA
Informacje o serii enkoderów obrotowych
| Bestellhinweis | " Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego. " |
| Serie | EI 058 CA |
| Grundprinzip | inkrementalny |
| Funktionsprinzip | optycznie interpolowany |
| Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
| Vollwelle/Hohlwelle | Wał pusty |
| Wellendurchmesser | Ø 6 mm Ø 8mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 5,5 V DC 5 ... 30 V DC 10 ... 30 V DC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, odwr. TTL TTL, kompatybilny z RS422, odwr. |
| Impulszahl | 1440 I/U 2880 I/U 3000 I/U 3600 I/U 4000 I/U 5760 I/U 6000 I/U 7200 I/U 7500 I/U 8000 I/U 9182 I/U 10000 I/U 10240 I/U 12000 I/U 12500 I/U 15000 I/U 16384 I/U 20000 I/U 20480 I/U 25000 I/U |
| Flanschtyp | Klemmflansch (1,25") |