Uwaga! Artykuł nie jest już dostępny.
ER30-1950
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer produktu:
624320
Artykuł zastępujący
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
Lista wyników: znaleziono 4 produktów
MLC520R30-1950
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68002319
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.950 mm
- Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T30-1950
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000319
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.950 mm
KD S-M12-5A-P1-150
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu:
50137014
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
- Wersja: osiowy, female
- Liczba pinów: 5 Piece(s)
- Długośćprzewodu: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Gniazdo przewodu
Numer artykułu:
429175
- Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12
- Przyłącze 2: Zaciskśrubowy
- Wersja: osiowy, female
- Liczba pinów: 5 Piece(s)
| Numer taryfy celnej | 85365019 |