FBA-V1-Q94-O
Sygnalizator świetlny
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | FBA |
| Rodzaj sygnalizacji | optyczny |
| Natężenie światła | 30 cd |
| Żywotność | ok. 50.000 h |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Pobór prądu, maks. | 110 mA |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 230 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | przykręcany |
| Rodzaj źródła światła | LED/24V |
| Obraz sygnału | Światło ciągłe lub migające |
| Barwa kopuły | pomarańczowy |
| Częstotliwość migania/błysku | 1 Hz |
| Kąt świecenia | 180° |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Odporność na uderzenia | IK09 (EN 50295:98) |
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |