GF-ETM-BR-402-IM

Czujnik światłowodowy szklany

Numer produktu: 50127342

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
GF-ETM-SS-402-IM
Czujnik światłowodowy szklany
Numer artykułu: 50149673
  • Rodzajświatłowodu: Światłowód szklany (GF)
  • Zasada działania: Zasada wykrywania
  • Długośćświatłowodu: 200 mm
  • Materiałpłaszczaświatłowodu: Stal nierdzewna
Numer artykułu: 50149673

Dostępność od ręki

Seria GF
Zasada działania Zasada wykrywania
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wersja specjalna odporny na wysoką temperaturę
Zasięg roboczy , gwarantowany zasięg
Kąt rozproszenia wiązki 65 °
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Rdzeń światłowodu Mieszane rozmieszczenie włókien
Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Szkło
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 4 mm
Materiał głowicy Aluminium
Rodzaj Światłowód szklany (GF)
Długość światłowodu 200 mm
Materiał płaszcza światłowodu Mosiądz niklowany
Mocowanie głowicy czujnikowej M4
najmniejszy promień gięcia (statyczny) R40
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R40
Długość tulei na wylocie światła 15 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Tak
Ułożenie standard
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 160 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
Karta danych - pdf