GF-LB-BR-610-SD

Światłowód szklany, jednokierunkowy

Numer produktu: 50126497

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
GF-LB-SS-610-SD
Światłowód szklany, jednokierunkowy
Numer artykułu: 50126496
  • Rodzajświatłowodu: Światłowód szklany (GF)
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Długośćświatłowodu: 1.000 mm
  • Materiałpłaszczaświatłowodu: Stal nierdzewna
Numer artykułu: 50126496

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria GF
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wersja specjalna odporny na wysoką temperaturę
Zasięg roboczy , gwarantowany zasięg
Wylot wiązki światła Boczny bez soczewki
Rdzeń światłowodu Mieszane rozmieszczenie włókien
Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Szkło
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 4,5 mm
Materiał głowicy Aluminium
Rodzaj Światłowód szklany (GF)
Długość światłowodu 1.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu Mosiądz niklowany
Mocowanie głowicy czujnikowej Ø 6 mm
Długość tulei na wylocie światła 20 mm
Ułożenie standard
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 160 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Karta danych - pdf