GF-LB-SS-610-SU

Światłowód szklany, jednokierunkowy

Numer produktu: 50126490

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
GF-LB-SS-610-SD
Światłowód szklany, jednokierunkowy
Numer artykułu: 50126496
  • Rodzajświatłowodu: Światłowód szklany (GF)
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Długośćświatłowodu: 1.000 mm
  • Materiałpłaszczaświatłowodu: Stal nierdzewna
Numer artykułu: 50126496

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria GF
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wersja specjalna odporny na wysoką temperaturę
Zasięg roboczy , gwarantowany zasięg
Wylot wiązki światła wygięty 90°
Rdzeń światłowodu Mieszane rozmieszczenie włókien
Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Szkło
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 4,5 mm
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód szklany (GF)
Długość światłowodu 1.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu Stal nierdzewna
Mocowanie głowicy czujnikowej Ø 6 mm
Długość tulei na wylocie światła 20 mm
Ułożenie standard
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 300 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Karta danych - pdf