GSU 710/66.4P-S12

Ultradźwiękowy czujnik widełkowy

Numer produktu: 50108702

Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 3 produktów
KD U-M12-5A-V1-050
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50132079
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 5.000 mm
Numer artykułu: 50132079

Dostępność od ręki

DB 112 UP.1-20,2500
Czujniki ultradźwiękowe
Numer artykułu: 50109000
  • Seria: 112
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,03 m
  • Zasada fizyczna: Ultradźwięki
  • Konstrukcja: cylindryczny
Numer artykułu: 50109000

Dostępność od ręki

VDB 112B/6P
Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza
Numer artykułu: 50107002
  • Seria: 112
  • Aplikacja: Kontrola podwójnego arkusza
  • Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
  • Zasada fizyczna: Ultradźwięki
Numer artykułu: 50107002

Dostępność od ręki

Seria 710
Zasada fizyczna Ultradźwięki
Aplikacja Kontrola podwójnego arkusza
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Funkcja Wykryty pojedynczy arkusz , wzgl. ≥ 1 arkusz
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Funkcja Wykryty podwójny arkusz , wzgl. ≥ 2 arkusze
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 13 mm
Głębokość widełek 89 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 49 mm x 107 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 100 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 40
Klasa ochrony II
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf
Karta danych - pdf