HRTL 3B/66-S8

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50114581

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
HT3CL1/2N-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50136237
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50136237

Dostępność od ręki

HT3CL1/4P-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50129391
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50129391

Dostępność od ręki

Seria 3B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Aplikacja Rozpoznawanie drobnych elementów
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,015 ... 0,4 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,015 ... 0,25 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,015 ... 0,17 m
Granica zakresu pracy 0,015 ... 0,4 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser średnia żywotność 50.000 h
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1 mm [0 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 20 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 2.000 Hz
Czas reakcji 0,25 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf