HRTU 418WM/P-5020-200-S12
Czujnik ultradźwiękowy
| Seria | 418 |
| Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
| Zasięg roboczy | 0,03 ... 0,2 m |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Częstotliwość ultradźwięków | 400 kHz |
| Przebieg wiązki dźwięku | standard |
| Kierunek świecenia | Zmiana kierunku o 90° |
| Napięcie zasilania UB | 20 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | z UB |
| Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz |
| Czas reakcji | 50 ms |
| Funkcja | Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 69,5 mm |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
| Masa netto | 70 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |