IHRT 46B/4,200-S12 W-Ex n

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50108944

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50108943
  • Serie: 46B
  • Funktionsprinzip: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 2,5 m
  • Bauform: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50108943

Dostępność od ręki

Seria 46B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Wyjście ostrzegawcze
Z ochroną Ex
Zasięg roboczy 0 ... 1,2 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 2,5 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, Podczerwień
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście ostrzegawcze
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 250 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia Ex
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf