IT 3820 SR0C0BE

Mobilny czytnik kodów kreskowych Funk

Numer produktu: 50106242

Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria IT 38xx
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Inne na zapytanie
Odległość odczytu 25 ... 914 mm
Źródło światła LED, czerwony
Grupa LED 1
Rozdzielczość kamery poziomo 3.648 px
Rozdzielczość kamery pionowo 1 px
Kontrast kodu kreskowego (PCS) 20 %
Wielkość modułu 0,127 ... 1 mm
Napięcie zasilania UB 3,7 V, DC
Technologie LiIon
Pojemność akumulatora 2 A·h
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Zasięg Bluetooth Klasa 2
Wersja Bluetooth 1.2
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 81 mm x 157 mm x 135 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 260 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 1,8 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 41
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - User Guide - pdf
Karta danych - pdf