K-D M8W-3P-5m-PUR
Kabel przyłączeniowy
| Napięcie robocze | maks. 60 V AC/DC |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 3 -pin |
| Wersja | kątowy |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Blokada | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |
| Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
| Liczba żył | 3 Piece(s) |
| Kolor płaszcza | czarny |
| Ekranowane | Nie |
| Bez silikonu | Tak |
| Długość przewodu | 5.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 10 x średnica przewodu |
| Promień gięcia ułożenie na stałe, min. | min. 5 x średnica przewodu |
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne | -25 ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe | -40 ... 80 °C |
| Dopuszczenia | UL c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |