KB 232-1 f. FIS 6170
Kabel łączący
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Przeznaczony dla interfejsu | RS 232 |
| Rodzaj przyłącza | Sub-D |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 9 -pin |
| Wersja | osiowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | Wtykowy |
| Typ | male |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Wersja | osiowy |
| Kolor płaszcza | czarny |
| Ekranowane | Tak |
| Wersja przewodu | Przewód spiralny |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |