KB ET-2000-SSA

Kabel łączący

Numer produktu: 50106899

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-020
Kabel łączący
Numer artykułu: 50137077
  • Interfejs: Ethernet
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 01, wersja: osiowy, male
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 4 Piece(s)
Numer artykułu: 50137077

Czas dostawy ok. 24 dni roboczych
Przeznaczony dla interfejsu Ethernet
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wersja osiowy
Kolor płaszcza zielony
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Karta danych - pdf