KB PB-5000-SA

Kabel łączący

Numer produktu: 50104187

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KS PB-M12-4A-P3-050
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135248
  • Interfejs: PROFIBUS DP
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, male
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
Numer artykułu: 50135248

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla interfejsu PROFIBUS DP
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Kolor płaszcza fioletowy
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Karta danych - pdf