KB RS232/ext IT4xxx

Kabel łączący

Numer produktu: 50103413

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych seria IT 38xx
Przeznaczony dla interfejsu RS 232
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ female
Liczba pinów 9 -pin
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza RJ41
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu Wtykowy
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Wersja osiowy
Liczba żył 10 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Przewód spiralny
Długość przewodu 2.600 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 114 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855