KF-L-10ML-10

Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy

Numer produktu: 50117742

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KFX-L-20ML-20
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Numer artykułu: 50117778
  • Rodzajświatłowodu: Światłowód z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem...
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Długośćświatłowodu: 2.000 mm
  • Materiałpłaszczaświatłowodu: PE
Numer artykułu: 50117778

Dostępność od ręki

Seria KF
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Zasięg roboczy , gwarantowany zasięg
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Rdzeń światłowodu Mieszane rozmieszczenie włókien
Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
Minimalna średnica obiektu 1 mm
Konstrukcja prostopadłościenny
Średnica zewnętrzna 2,2 mm
Materiał głowicy Metal
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
Długość światłowodu 1.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej 2 x M2
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R25
Ułożenie standard
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -55 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Krótka wskazówka - pdf