KSS ET-M12-8A-RJ45-A-P7-050

Kabel łączący

Numer produktu: 50133387

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050
Kabel łączący
Numer artykułu: 50137380
  • Interfejs: Ethernet
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - RJ45
  • Przyłącze 01, wersja: osiowy, male
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 8 Piece(s)
Numer artykułu: 50137380

Czas dostawy ok. 19 dni roboczych
Aplikacja Odporny na działanie olejów/smarów
Przeznaczony dla interfejsu Ethernet
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem X
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza RJ45
Typ male
Liczba pinów 8 -pin
Wersja osiowy
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Bez silikonu Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Przydatność łańcucha wleczonego Tak
Prędkość przesuwu maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s²
Rozstaw klucza 13 mm
Masa netto 235 g
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz