LOGO!Power
Zasilacz
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Rodzaj | Zasilacz sieciowy przełączający |
| Wyjście | 24 V DC, 1,3 A, wyregulowany |
| Wejście | 100 ... 240 V AC, 47 ... 63 Hz, 0,7 ... 0,35 A |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Numer taryfy celnej | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |