LS 97/2 SE-L.2

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50029650

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.

Lista wyników: znaleziono 5 produktów
LE25C.1/4P-M12
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50139697
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50139697

Na zapytanie
LS25C/8X-200-M8
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50139692
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 25 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50139692

Dostępność od ręki

LS25C/XX-M12
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50139688
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 25 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50139688

Dostępność od ręki

LSR 97/4 E-L
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50029649
  • Seria: 97
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50029648
  • Seria: 97
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50029648
Seria 97
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Zasięg roboczy 0 ... 3,5 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 6 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 40 mA
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Czas reakcji 2,5 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 85 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Karta danych - pdf