LSIS 462i M43-W1

Kamera inteligentna

Numer produktu: 50113053

Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria LSIS 462i
Funkcje oprogramowania Analiza BLOB (kontrola kompletności)
Analiza BLOB (kontrola obecności)
Kontrola wymiarów
Narzędzie pomiarowe
Odczyt z kodów 1D
Odczyt z kodów 2D
Określenie położenia
Regulacja ostrości
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 128
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
Pharmacode
UPC
Strefa robocza 50 ... 10.000 mm
Źródło światła LED, Biały
Rozdzielczość kamery poziomo 752 px
Rozdzielczość kamery pionowo 480 px
Ogniskowa 8 mm
Klatkowanie (obrazy na sekundę), maks. 50 pieces per second
Elektroniczny czas zamykania 0,054 ... 20 ms
Typ kamery Monochromatyczny
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 10 W
Liczba wejść/wyjść do wyboru 8 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Rodzaj napięcia, wyjścia DC
Napięcie przełączające, wyjścia typ. UB / 0 V
Rodzaj napięcia, wejścia DC
Napięcie przełączające, wejścia typ. UB / 0 V
Rodzaj Ethernet, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Serwis
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu SERWIS
Rozmiar gwintu M12
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu PWR
Rozmiar gwintu M12
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu BUS OUT
Rozmiar gwintu M12
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Materiał obudowy Metal
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 500 g
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji przez Webbrowser
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Dopuszczenia c UL US
Patenty US US 8,288,706 B
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Ulotka informacyjna - pdf
Podręcznik użytkownika - V1.1 - pdf
Podręcznik użytkownika - V2.0 - pdf
Podręcznik użytkownika - V 2.3 - pdf
Podręcznik użytkownika - V3.1 - pdf
Podręcznik użytkownika - V3.2 - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf