LVSR 325K/N-402-S8
Światłowód, wzmacniacz
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 325 |
| Wersja specjalna | Wejście aktywujące Wyjście ostrzegawcze |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Częstotliwość przełączania | 1.500 Hz |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Elementy sterujące | Przyciski obsługowe |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |