MA 4 D
Element przyłączeniowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | MA 4 |
| Przeznaczony dla | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2x Czytniki kodów kreskowych serii BCL 3x |
| Przeznaczony dla interfejsu | RS 232 RS 485 |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Rodzaj | RS 232, RS 485 |
| Rodzaj | RS 232 |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs danych PWR / SW IN / OUT |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 24 -pin |
| Funkcja | Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przyłącza | Sub-D |
| Liczba pinów | 9 -pin |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Masa netto | 672 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj wskazania | LED Wyświetlacz LC |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Klasa ochrony | III |
| Numer taryfy celnej | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |