MSI-EM202-8I4IO

Bezpieczny moduł I/O

Numer produktu: 547814

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MSI-EM-IO84-03
Bezpieczny moduł I/O
Numer artykułu: 50132991
  • Rodzaj artykułu: Bezpieczny modułI/O
  • Liczba wejść: 8 Piece(s)
  • Liczba wyjść: 4 Piece(s)
  • Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
Numer artykułu: 50132991

Dostępność od ręki

Seria MSI-EM
Aplikacja Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa
Liczba bezpiecznych I/O 8 IN, 4 programowalne I/O
Funkcje Moduł rozszerzający dla programowalnego zabezpieczającego urządzenia sterowniczego MSI 200
Monitorowanie wszystkich funkcji związanych zbezpieczeństwem wmaszynach iinstalacjach
Rozbudowa o 8 bezpiecznych wejść i 4 bezpieczne kanały do swobodnej konfiguracji - do wyboru: bezpieczne wejścia lub wyjścia (OSSD)
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,000000016 per hour
PFHD 1,6E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Kategoria przepięciowa III
Wskazanie diagnostyki 2 diody LED (zielone, czerwone)
Czas reakcji maks. 30 ms
Wejściowe napięcie znamionowe UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Typ. pobór prądu dla UN (A1/A2) 100 mA
Mostkowanie spadków napięcia 20 ms
Liczba bezpiecznych wejść 12 Piece(s), (do SIL 3 / IEC 62061) z tego 4 konfigurowalne jako wejście lub wyjście
Wskazanie statusu 1 dioda LED (zielona) na wejście
Napięcie znamionowe UN 24 V DC
Typ. pobór prądu dla UN 4 mA
Poziom sygnału dla "0", maks. 5 V
Poziom sygnału dla "1", min. 11 V
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych 4 Piece(s), (Kat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) przy konfiguracji 4 wejść/wyjść jako wyjścia
Liczba wyjść taktujących/sygnalizacyjnych 2 Piece(s), w zależności od konfiguracji, używane jako wyjście taktowania lub sygnalizacyjne
Napięcie znamionowe 24 V DC, -15 ... 10 %
Wskazanie statusu 1 dioda LED (zielona) na wyjście
Graniczny prąd ciągły 0,5 A
Napięcie znamionowe 24 V DC
Graniczny prąd ciągły 50 mA
Napięcie znamionowe 24 V DC
Graniczny prąd ciągły 50 mA
Opóźnienie gotowości 10.000 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Połączenie zurządzeniem
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Funkcja wewnętrzny interfejs komunikacyjny
Rodzaj przyłącza Szyny montażowe TBUS
Przekroje przyłączy 0,2 do 1,5 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Poliamid PA bez wzmocnienia
Masa netto 180 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 20 (obudowa)
IP 20 (zaciski)
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Numer taryfy celnej 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Model 3D-CAD - MSI-EM202-8I4IO - zip
EPLAN Makro - edz
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Instrukcja obsługi - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf