MSI-mxE/Rx2
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | MSI-m |
| Funkcje | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru Dynamiczna kontrola styczników (EDM) Kontrola międzyobwodowa Liczniki przełączeń przekaźnika dla konserwacji profilaktycznej Monitoring czasowy mutingu (do zaznaczania/odznaczania) Muting równoległy Muting sekwencyjny Ostrzeżenie - uszkodzony sygnalizator świetlny mutingu Statyczna kontrola styczników (EDM) Wyjście sygnalizacyjne Błąd systemowy Wyjście sygnalizacyjne Muting Złącze diagnostyczne PC równoległy podwójny muting w dwóch obszarach wtórny styk odłączający wyjścia SSD |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 per hour |
| PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 per hour |
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | do 4 (zależnie od kategorii poprzedzającego urządzenia ochronnego), EN ISO 13849 |
| B10d dla DC1 (obciążenie rezystancyjne) | 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego) |
| B10d dla AC1 (obciążenie rezystancyjne) | 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego) |
| B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) | 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego) |
| B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) | 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego) |
| B10d, niskie obciążenie | 20.000.000 number of cycles |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 3 Piece(s) |
| Liczba wtórnych zabezpieczających wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD, wtórne przełączające wyjście bezpieczeństwa SSD |
| Rodzaj napięcia | AC/DC |
| Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
| Element przełączający | Przekaźniki, Styk zwierny |
| Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
| Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty |
| Rodzaj napięcia | AC/DC |
| Czujniki bezpieczeństwa z możliwością podłączenia (AOPD) | do 2 AOPD typ 4, typ 3 lub do 4 AOPD typ 2 |
| Elektromechaniczne urządzenia zabezpieczające z możliwością podłączenia | Urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym, 1- lub 2-kanałowe Wyłączniki bezpieczeństwa |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 70 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Masa netto | 370 g |
| Kolor obudowy | szary |
| Liczba AOPD z możliwością podłączenia typu 2, kategorii 2 | 4 Piece(s) |
| Liczba AOPD z możliwością podłączenia typu 4, kategorii 4 | 2 Piece(s) |
| Liczba wyłączników bezp. z dodatkową możliwością podłączenia, kategoria 4 | 2 |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Patenty US | US 6,418,546 B |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |