MSI-TSB-02
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
| Seria | MSI-TB |
| Funkcje | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru Do wyboru kontrola styczników (EDM) Okresowy test działania Wyjście sygnalizacyjne Error Wyjście sygnalizacyjne STOP 1 |
| Ponowne uruchomienie | automatic ręczny |
| Typ | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 78 years, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,8E-08 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 2, EN ISO 13849-1 |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Pobór prądu, maks. | 200 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
| Pobór mocy, maks. | 4,8 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
| Tętnienie resztkowe | -15 ... 15 % |
| Zabezpieczenie | zewnętrzny z maks. 3,15 A średnioczuły |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 4 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Funkcja | Wejście sterujące kontroli styczników (EDM) |
| Funkcja | Wejście sterujące odbiornika |
| Funkcja | Wejście sterujące RES/Start |
| Funkcja | Reset wejścia sterującego |
| Funkcja | Wejście sterujące blokadyrestartu |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 3 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Obciążenie prądem, maks. | 2.000 mA |
| Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
| Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne STOP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne Error |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne test (nadajnik) |
| Czas reakcji | 20 ms |
| Opóźnienie włączania | 2 s |
| Opóźnienie czasowe | 600 ms |
| Czas reakcji czujnika na żądanie testowe | 0,5 ... 60 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Połączenie zurządzeniem Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
| Liczba pinów | 16 -pin |
| Przekroje przyłączy | 0,2 do 1,5 mm² |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | Poliamid PA bez wzmocnienia |
| Masa netto | 200 g |
| Kolor obudowy | szary |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 4 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 40 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | TÜV Süd c TÜV Rheinland US |
| Patenty US | US 6,418,546 B |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |