NTEV 30

Zasilacz

Numer produktu: 50033472

Lista wyników: znaleziono 2 produktów
NT 24-24W
Zasilacz
Numer artykułu: 50110748
  • Długość: 100 mm
  • Wysokość: 80 mm
  • Wymiar (szer. x wys. x dł.): 34 mm
  • Wymiar: 34 mm x 80 mm x 100 mm mm
Numer artykułu: 50110748

Dostępność od ręki

KD 01-5-BA-PWR
Adapter
Numer artykułu: 50110650
  • Liczba przyłączy: 2 Piece(s)
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Gniazdo dla wtyczki jack
Numer artykułu: 50110650

Dostępność od ręki

Rodzaj Zasilacz przemysłowy
Wyjście 24 V DC, 800 mA
Wejście 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Numer taryfy celnej 85389091
ECLASS 8.0 27230209
ECLASS 9.0 27230209
ETIM 5.0 EC000599
ETIM 6.0 EC000599