P45-V1-B-DS-C
Sygnalizator świetlny
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Rodzaj sygnalizacji | optyczny |
| Żywotność | > 100.000 h |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Pobór prądu, maks. | 37 mA |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 45 mm x 76 mm |
| Długość w stanie zabudowanym | 42 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 55 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | w otworach Ø 22,5 mm |
| Rodzaj źródła światła | LED/24V |
| Oświetlenie kopuły | cały |
| Obraz sygnału | Światło ciągłe lub migające |
| Barwa kopuły | przezroczysty |
| Kąt świecenia | 360° |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371223 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |