PRK 25/66.41-S8

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50101978

Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
PRK25C.A2/2N-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50134261
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134261
PRK25C.A2/4P-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50134257
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134257

Dostępność od ręki

Seria 25
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Zasięg roboczy 0 ... 1,7 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 2 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 36 mm x 27 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 15 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia UL
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf